M2H 302-00/11Y-F00 OHNE FAHNE
Numéro d'article:101059841

Description produit
- alliage léger,injecté boîtier
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
Désignation de type du produitM2H 302-00/11Y-F00 OHNE FAHNE
Référence d’article (n° de commande)101059841
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
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierPainted (steelblue RAL 5011)
Matériau du couvercleLight alloy die-casting
Poids brut158g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurLevier de pivotement pour ressort à lames, modèle 2H
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Couple d'actionnement, min.0,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câbleM16 x 1,5
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, max.2,5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15220VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutationinverseur à double rupture
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Matériau des contacts, électriquesArgent (AgNi 15)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 13:58