M2K 015-11Y
Numéro d'article:131054748

Description produit
- 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (composant de base)
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- Marche à vide si activé par la gauche
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitM2K 015-11Y
Référence d’article (n° de commande)131054748
EAN (European Article Number)8905236105555
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
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Forme du poussoirgalet
Matériau du boîtierFonte d'alliage métallique léger, laqué
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut343g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Actionneurlevier à bascule
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Angle d'attaque, à gauche45°
Angle d'attaque, à droite60°
Force d'actionnement5N
Course d'ouverture des contacts2 x 1,2 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2,5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs13AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur43mm
Largeur du capteur67mm
Hauteur du capteur130mm
Largeur du galet8,5mm
Diamètre du galet20mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.2,5ms
Temps de commutation, max.40ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (en général)Actionnement uniquement possible de gauche
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/07/2026 03:22