MAH2-33A01
Numéro d'article:101210465

Description produit
- Montage symétrique, vissage des deux côtés
- Etanchéité IP69K
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMAH2-33A01
Référence d’article (n° de commande)101210465
EAN (European Article Number)4030661666419
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Mounting screws included in the delivery
Caractéristiques globales
ExécutionAdd-on module main switch 40 A
ModèleNeutral contact module late make/early breake
Conditions de montage (mécaniques)Module supplémentaire à monter ultérieurement pour disjoncteur principal encastré
Matériau du boîtierPlastique
Couleur du boîtierNoir
Poids brut30g
Données générales - Caractéristiques
Number of main contacts1
Données mécaniques
FixationVis
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,75 mm², flexible1 mm², rigide
Section du câble, max.6 mm², flexible10 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs8AWG
Couple de serrage du raccord électrique2,5Nm
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur72mm
Largeur20mm
Hauteur40mm
Conditions ambiantes
Température ambiante+0 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique40A
Rated operating voltage690VAC
Courant assigné de court-circuit15.000A
Puissance commutable, AC-311.000W
Puissance commutable, AC-2315.000W
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Remarque
Remarque (en général)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/11/2026 11:06