MBH2-11A01
Numéro d'article:101217382

Description produit
- Montage symétrique, vissage des deux côtés
- Etanchéité IP69K
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMBH2-11A01
Référence d’article (n° de commande)101217382
EAN (European Article Number)4030661639253
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Caractéristiques globales
ExécutionAdd-on module main switch 40 A
ModèleAuxiliary contact module 1 NO late make/early breake + 1 NC
Conditions de montage (mécaniques)Module supplémentaire à monter ultérieurement pour disjoncteur principal encastré
Matériau du boîtierPlastique
Couleur du boîtierNoir
Poids brut22g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires2
Données mécaniques
FixationVis
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.1 mm², flexible
Section du câble, max.2,5 mm², flexible
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs14AWG
Couple de serrage du raccord électrique2,5Nm
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur72mm
Largeur20mm
Hauteur40mm
Conditions ambiantes
Température ambiante+0 ... +80 °C
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage500VAC
Courant assigné de court-circuit3.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15500VAC
Catégorie d'utilisation: AC-151A
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Mounting screws included in the delivery
Remarque
Remarque (en général)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/09/2026 09:34