MH 302-11Y-M16
Numéro d'article:101168077

Description produit
- avec tête rotative à levier à galet Forme H
- Raccordement M16 x 1,5
- Microrupteurs, encapsulé en fonte
- résistant à l'huile et à l'essence
Exemple de commande
Désignation de type du produitMH 302-11Y-M16
Référence d’article (n° de commande)101168077
EAN (European Article Number)4030661220468
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierPainted (steelblue RAL 5011)
Matériau du couvercleLight alloy die-casting
Matériau du leviermétal
Poids brut100g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurLevier pivotant à galet, forme H
Matériau du galetGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Couple d'actionnement, min.0,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionScrew terminals M16 x 1.5
Entrée de câbleM16 x 1.5
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, max.2.5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15220VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutationinverseur à double rupture
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Matériau des contacts, électriquesArgent (AgNi 15)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/09/2026 08:21