MKTE52
Numéro d'article:101005842

Description produit
- Sans Gaine de blocage
- 8 Contacts
- Profondeur de montage 112 mm
- 4 Positions de commutation
- Profondeur de montage 70 mm
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Fixation Ecrou moleté
- jusqu 6 mm Epaisseur plaque frontale
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMKTE52
Référence d’article (n° de commande)101005842
EAN (European Article Number)4030661615240
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Essais de résistance climatiqueIEC/EN 60068-2-20
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Résistance du matériau (acides)partly suitable
Matériau de la manchette d'étanchéitéCaoutchouc
Epaisseur du matériau du soufflet d'étanchéité1mm
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchetteNoir
Poids brut220g
Données générales - Caractéristiques
Retour à la position zéroOui
Applications extérieuresOui
Ponts de contact isolés galvaniquementOui
Isolation totale Oui
Nombre de directions4
Nombre de positions de rappel4
positions de rappelPosition A, B, C, D
Nombre de contacts NO par sens2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement, env.11N
FixationEcrou moleté
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, min.0.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Profondeur de montage112mm
Longueur du levier77mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Diamètre d'encastrement selon IEC/EN 60947-122.3 + 0.4mm
Dimension d'encastrement80 x 80mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-40 ... +80 °C
Tenue aux vibrations10 … 200 Hz, avec 20 g
Tenue aux chocs mécaniques110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui440 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Elément de commutation2 contacts NO / 2 contacts NO / 2 contacts NO / 2 contacts NO
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Switching elementspring return - spring return
Remarque - Résistance chimique
Résistance du matériau (huile)partly suitable
Résistance du matériau (ozone)not suitable
Résistance du matériau (intempéries)suitable
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 04:46