ML 471-21/21Y
Numéro d'article:101061194
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- 4 ou 6 Contacts
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (composant de base)
- 3 entrées de câble M 25 x 1.5
- Actionneur réglable de 360° en continu
Exemple de commande
Désignation de type du produitML 471-21/21Y
Référence d’article (n° de commande)101061194
EAN (European Article Number)4030661059525
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
Forme du poussoirgalet
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut5.390g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF, gauche1
Nombre de contacts NF, droite1
Nombre de contacts NO, gauche2
Nombre de contacts NO, droite2
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.30.000manœuvres
Angle d'attaque, à gauche30°
Angle d'attaque, à droite30°
Course d'ouverture des contacts2 x 4 mm
Actionnement de directionRotation chaque fois de 60° à droite et à gauche
Vitesse d'attaque, min.0,1mm/min
Vitesse d'attaque, max.3m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M 25
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.4 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur184mm
Largeur du capteur194mm
Hauteur du capteur98mm
Largeur du galet9mm
Diamètre du galet36mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique25A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-1510A
remarqueMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elément de commutation2 contacts NO, 1 contact NF / 2 contacts NO, 1 contact NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationRupture brusque
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/09/2026 13:13