ML30.241-70
Numéro d'article:103015923

Description produit
- Alimentation sur rail DIN pour les systèmes monophasés
- 100-240V Large plage de tension d'entrée
- Sortie: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Efficacité jusqu'à 89.4%
- Largeur du boîtier 22.5 mm
- Montage et connexion rapides
- Montage sur rail DIN
- Potentiomètre frontal pour ajuster la tension de sortie (22 à 28 V)
- Bobine PFC intégrée
- Grande entrée (sélection automatique)
- Plage de température et rendement supérieurs
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitML30.241-70
Référence d’article (n° de commande)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ss number, version 12.027-04-07-01
eCl@ss number, version 11.027-04-07-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-04-07-01
ETIM number, version 7.0EC002540
ETIM number, version 6.0EC002540
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
Essais de résistance climatiqueIEC 60068-2-30
Poids brut140g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs1
Données mécaniques
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon IEC 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Type of electrical connectionBornes à vis
Section du câble, min.0,5 mm²
Section du câble, max.6 mm²
Couple de serrage des bornes1Nm
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur75mm
Profondeur91mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP20
Température ambiante-10 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations2 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Operating voltage100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage100 ... 240 VAC
Courant permanent0,3mA0,54mA
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.100VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.240VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.100VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.240VAC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.110VDC
Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.300VDC
Output voltage DC24 ... 28 VDC
Maximum output current1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Output power, maximum30W
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/10/2026 18:17