Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Equipements antidéflagrants
  2. Module relais de sécurité

Module relais de sécurité

SRB101EXI - Module sécu. surveillance intrinsèque

SRB101EXI - Module sécu. surveillance intrinsèque

  • •Installation en Ex zone 2
  • •1 contact de sécurité
  • •Convient pour le traitement des signaux des organes de commande d'arrêt d'urgence, des dispositifs de verrouillage, etc.
Vers la catégorie
SRB200EXI - Module sécu. surveillance intrinsèque

SRB200EXI - Module sécu. surveillance intrinsèque

  • •Installation en Ex zone 2
  • •2 contacts de sécurité
  • •Convient pour le traitement des signaux des organes de commande d'arrêt d'urgence, des dispositifs de verrouillage, etc.
Vers la catégorie

MODULES DE RELAIS DE SÉCURITÉ SRB-EXI

La dernière édition des modules de relais de sécurité SRB-EXi combine la sécurité fonctionnelle, le traitement fiable des signaux et l’autorisation de sécurité avec les exigences du domaine de la protection antidéflagrante. Elle surveille les capteurs raccordés, les organes de commande d’ARRÊT DE SÉCURITÉ, les dispositifs de verrouillage, les boutons de réinitialisation et les capteurs de sécurité avec la protection « i » à sécurité intrinsèque. Les modules ont été conçus sur la base de la directive ATEX 94/9/CE et des normes européennes EN 60079 et suiv. Les circuits électriques de surveillance EXi offrent une sécurité intrinsèque et sont conçus pour les appareils de la catégorie 2GD ou 3G selon ATEX, IECEx et INMETRO. Par conséquent, les organes de commande d’arrêt de sécurité ainsi que les surveillances de portes de protection peuvent être utilisés dans les zones à risque d’explosion de poussière et de gaz.

MODULES DE RELAIS DE SÉCURITÉ SRB-EXI POUR DIFFÉRENTES CATÉGORIES ATEX

Les capteurs peuvent être montés ou installés dans les Zones 1/2 et 21/22, les modules PROTECT SRB-EXi dans une armoire électrique appropriée dans la Zone ATEX gaz 2. L’éventail des produits Schmersal contient deux variantes de relais de sécurité : d’une part, le module SRB 101Exi avec un contact de sécurité et, d’autre part, la version SRB 200Exi avec deux contacts de sécurité. Les deux versions sont conçues en vue du traitement des signaux des organes de commande d’ARRÊT DE SÉCURITÉ, des dispositifs de verrouillage et d’autres composants dédiés à la sécurité des machines. L’utilisateur a le choix, tant pour le modèle SRB 101Exi que pour le modèle SRB 200Exi, entre une fonction de réinitialisation automatique (version de type 1A) ou une réinitialisation avec détection des flancs (1R).

MODULES DE RELAIS DE SÉCURITÉ SRB-EXI DU PARTENAIRE FIABLE DE LA SÉCURITÉ DES MACHINES

En plus des modules de relais de sécurité SRB-EXi, la vaste gamme de produits de la marque Schmersal comprend d’autres modules de relais de sécurité de la série PROTECT SRB dédiés à l’évaluation sécurisée des signaux de commutation. Les transmetteurs de signaux peuvent être par exemple des boutons d’ARRÊT DE SÉCURITÉ, des interrupteurs de position électromécaniques, des interrupteurs de sécurité, des dispositifs d’interverrouillage sur des dispositifs de protection déplaçables latéralement, pivotants ou amovibles. Des modules PROTECT SRB sont également disponibles pour les dispositifs de protection opto-électroniques (AODP).