MODULE SUPPLÉMENTAIRE MGB2-00A01
Numéro d'article:103038470

Description produit
- Montage symétrique, vissage des deux côtés
- Etanchéité IP69K
Exemple de commande
Désignation de type du produitMODULE SUPPLÉMENTAIRE MGB2-00A01
Référence d’article (n° de commande)103038470
EAN (European Article Number)4030661553504
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Mounting screws included in the delivery
Caractéristiques globales
ExécutionAdd-on module main switch 63 A
ModèlePE-Terminal
Conditions de montage (mécaniques)Module supplémentaire à monter ultérieurement pour disjoncteur principal encastré
Matériau du boîtierPlastique
Couleur du boîtierNoir
Poids brut40g
Données mécaniques
FixationVis
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.4 mm², flexible6 mm², rigide
Section du câble, max.10 mm², flexible16 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs4AWG
Couple de serrage du raccord électrique1,8Nm
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur72mm
Largeur20mm
Hauteur40mm
Conditions ambiantes
Température ambiante+0 ... +75 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique63A
Rated operating voltage690VAC
Puissance commutable, AC-318.500W
Puissance commutable, AC-2322.000W
Remarque
Remarque (en général)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/11/2026 08:35