MP-AZ/AZM201-B30
Numéro d'article:101194218

Description produit
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMP-AZ/AZM201-B30
Référence d’article (n° de commande)101194218
EAN (European Article Number)4030661498218
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matérielmétal
Couleur du produitNoir
Poids brut688g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur162mm
Hauteur115mm
Profondeur5mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x plaque de montage
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)AZ/AZM201-B30-G1/G2
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/07/2026 17:17