MP-AZ/AZM201-P1
Numéro d'article:101194224

Description produit
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMP-AZ/AZM201-P1
Référence d’article (n° de commande)101194224
EAN (European Article Number)4030661361697
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matérielmétal
Couleur du produitNoir
Poids brut714g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur162mm
Hauteur115mm
Profondeur5mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x plaque de montage
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)AZ/AZM201-B30-P1
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/10/2026 20:11