MP-AZM40
Numéro d'article:103045324

Description produit
- Kit de plaques de montage pour interverrouillage de sécurité AZM40 et actionneur AZM40-B1
- Convient aux largeurs de système de profilés de 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm et 60 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMP-AZM40
Référence d’article (n° de commande)103045324
EAN (European Article Number)4030661564807
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x tôles de fixation
Caractéristiques globales
MatérielAcier inoxydable
Couleur du produitArgent
Poids brut283g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur80mm
Profondeur6mm
Remarque
Remarque (en général)The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/11/2026 02:40