MP190
Numéro d'article:101029969
Archives

Description produit
- Pour un montage facile d'un AZM190 sur des profilés
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitMP190
Référence d’article (n° de commande)101029969
EAN (European Article Number)4030661446493
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Poids brut50g
Remarque
Remarque (en général)Montage de l’interverrouillage et de la plaque de montage à l’intérieur pour porte avec charnière à droite.Pour portes avec charnière à gauche, la plaque de montage avec l’interverrouillage doit être tournée de 180°.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/11/2026 21:00