MP190-V
Numéro d'article:103009486
Archives

Description produit
- Montage de l’interverrouillage et de la plaque de montage à l’intérieur pour porte avec charnière à droite
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitMP190-V
Référence d’article (n° de commande)103009486
EAN (European Article Number)4030661479118
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Poids brut109g
Remarque
Remarque (en général)Montage de l’interverrouillage et de la plaque de montage à l’intérieur pour porte avec charnière à droite.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/11/2026 20:21