MQ 441-11Y
Numéro d'article:101054829

Description produit
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 25 m
Exemple de commande
Désignation de type du produitMQ 441-11Y
Référence d’article (n° de commande)101054829
EAN (European Article Number)4030661001890
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierFonte d'alliage métallique léger, laqué
Matériau du couvercleAcier
Poids brut1.405g
Données générales - Caractéristiques
MaintienNon
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.30.000manœuvres
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, max.4 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Couple de serrage du raccord électrique1,7Nm
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du trou22mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage380VAC
Courant permanent4.000mA
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation3.600/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/10/2026 05:50