MS-1035
Numéro d'article:101217102
Archives

Description produit
- Kit avec 4 équerres de montage
- Acier inoxydable (V4A)
Exemple de commande
Désignation de type du produitMS-1035
Référence d’article (n° de commande)101217102
EAN (European Article Number)4030661410692
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
MatérielAcier inoxydable
Poids brut2.000g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur52mm
Profondeur42mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage4x Equerres de montage16x Vis
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)SLC 220 IP 69KSLG 220 IP 69K
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/11/2026 13:49