MS-1051
Numéro d'article:101207758
Archives

Description produit
- La fixation centrale est une alternative pour la fixation latérale au profilé.
- Kit de montage pour fixation au milieu
- pour SLC / SLG 420 - 425
Exemple de commande
Désignation de type du produitMS-1051
Référence d’article (n° de commande)101207758
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
Matériel du equerre de montageAcier
Poids brut500g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur42mm
Profondeur38mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Equerres4x Ecrous coulissants4x Vis
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)SLCSLG 420 - 425
Remarque
Remarque (en général)En cas de sollicitations mécaniques élevées (p.ex. vibrations), il est recommandé de combiner les angles de fixation centraux.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/11/2026 08:45