MS-AZM400
Numéro d'article:103009179

Description produit
- Kit de montage comprenant deux plaques de montage, quatre vis à tête fraisée M6 et quatre écrous spéciaux M6
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
- Plaques de montage avec des trous oblongs pour un alignement optimal
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMS-AZM400
Référence d’article (n° de commande)103009179
EAN (European Article Number)4030661472706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matérielmétal
Couleur du produitArgent
Poids brut396g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur120mm
Profondeur5mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x tôles de fixation4x Ecrous4x Vis
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/09/2026 16:59