MS-BDF40
Numéro d'article:133056999

Description produit
- Tampa de proteção contra a manipulação para BDF40 e BDF20
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMS-BDF40
Référence d’article (n° de commande)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Caractéristiques globales
ModèleTamper protection cover
Conditions de montage (mécaniques)fixation par vis
Matériau du boîtierPlastique
Couleur du boîtierNoir
Poids brut37g
Données mécaniques
FixationVis
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-25 ... +65 °C
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/10/2026 12:14