MV9H 015-11Y
Numéro d'article:101058473
Archives

Description produit
- 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (composant de base)
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Tige cylindrique en acier
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitMV9H 015-11Y
Référence d’article (n° de commande)101058473
EAN (European Article Number)4030661032641
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtiermétal léger, injecté
Matériau du revêtement du boîtierchromated
Matériau de la tigeAcier
Poids brut430g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurLevier antenne
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Angle d'attaque, à gauche30°
Angle d'attaque, à droite30°
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 2,5 mm
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Vitesse d'attaque, max.3m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
couple d'actionnement0,3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble3 x M20 x 1,5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs, maximum13AWG
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur43mm
Largeur du capteur67mm
Hauteur du capteur356mm
Diamètre de la tige6mm
Diamètre du pas ISOM3
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-30 ... +90 °C
Degré de protectionI
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui400 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Rated operating voltage400VAC
Courant permanent2.500mA
Courant assigné de court-circuit1.000A
Catégorie d'utilisation: AC-15400VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.2,5ms
Fréquence max. de commutation500/h
Temps de commutation, max.40ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2026 18:11