MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A
Numéro d'article:101211069
Archives

Description produit
- Surveillance de l’actionneur
- Connecteur M23, 8+1 pôles
- Ouverture hors tension
- Maintien automatique
- Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Système électronique codé sans contact
- Boîtier plastique
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- Câblage en série autosurveillé
Exemple de commande
Désignation de type du produitMZM 100 B ST-1P2PW2REM-A
Référence d’article (n° de commande)101211069
EAN (European Article Number)4030661389110
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage universel
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actioninductif
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Temps de réaction, max.150ms
Durée du risque, max.150ms
Poids brut665g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tensionOui
Surveillance de l’actionneurOui
MaintienOui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Connexion en sérieOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre d'entrées de sécurité numériques 2
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), convient pour les applications3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Manœuvres pour les protecteurs ≤ 5 kgVitesse d'attaque ≤ 0,5 m/s
Tolérance au désalignement angulaire
entre l’interverrouillage et l’actionneur, maximum2°
Distance minimale entre les appareils100mm
Force de retenue, typique750N
Force de verrouillage, garantie500N
Force de maintien, min.45N
Force de maintien, max.115N
Exécution des vis de fixation2x M6
Couple de serrage des vis de fixation8Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao0mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar1mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur de la chaîne de capteurs, max.200m
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Remarque (connexion en série)Nombre d' appareils illimité , observer les spécifications pour la protection du câble, jusqu' à 31 appareils en version avec diagnostic sériel par bus SD
Type de raccordementConnecteur M23, 8+1-pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur179mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Courant à vide I0, typiquement100mA
Consommation électrique pour électroaimant en marche, valeur moyenne350mA
Consommation électrique pour aimant en marche, valeur de pointe550 mA / 10 ms
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent1.100mA
Courant assigné de court-circuit100A
Fusible de protection externe2A gG
Temporisation à la mise sous tension, maximum4.000ms
Fréquence de commutation, max.1Hz
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Description, commande de l'électro-aimantIN
Seuils de commutation-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Consommation électrique à 24V10mA
Temps de marche effectif de l'électroaimant100%
Durée de l'impulsion de test, max.5ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.40ms
Classification ZVEI CB24I, creuxC0
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécuritéX1 und X2
Seuils de commutation−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Consommation électrique à 24V5mA
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Intervalle de l'impulsion de test, min.100ms
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéY1 et Y2
Courant assigné de service (entrées de sécurité)250mA
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.1V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Intervalle de l'impulsion de test, typique1.000ms
Durée de l'impulsion de test, max.1ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC1
Classification ZVEI CB24I, creuxC1
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Description, sorties diagnostiquesOUT
Rated operating voltage24VDC
Courant permanent50mA
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.2V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Erreur défaut fonctionnel: LED rougeEtat de fonctionnement: LED jauneTension d'alimentation UB: LED verte
Affectation des broches
Broche 1A1 Tension d'alimentation UB
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1
Broche 3A2 GND
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Broche 5OUT Sortie diagnostic "OUT"
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2
Broche 8IN Electro-aimant
Broche 9sans fonction
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)MZM 100-B1.1
Remarque
Remarque (en général)As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/09/2026 21:25