MZM 100 CIBLE
Numéro d'article:101210642

Description produit
- pour un réglage variable de la force de maintien
- réglable par étapes d'environ 10 N, dans une plage d'environ 30 N à 100 N
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMZM 100 CIBLE
Référence d’article (n° de commande)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Information supplémentaire (données de commande)La cible de réglage doit être commandée séparément
Caractéristiques globales
Poids brut15g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur26mm
Hauteur38mm
Profondeur11,5mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/11/2026 22:14