NAS 311 ST1-AS
Numéro d'article:101173041

Description produit
- Bouton plastique
- Station d'arrêt d'urgence
- Raccordement AS-Interface via prise M12
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Interface AS-Interface intégrée
- Réarmement par traction
- Résistance chimique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNAS 311 ST1-AS
Référence d’article (n° de commande)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
eCl@ss number, version 12.027-37-12-44
eCl@ss number, version 11.027-37-12-44
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-44
ETIM number, version 7.0EC002034
ETIM number, version 6.0EC002034
Homologations - Règlementations
CertificatsASi-SaWTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut330g
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,40 x 10⁻⁸/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurEn bas
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles, codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur97,8mm
Largeur du capteur85mm
Hauteur du capteur85mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Humidité relative, min.30%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Données électriques
Consommation50mA
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-7.B.0.E
AS-i, code ES0x7
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0 ... P3Sans fonction
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Affectation des broches
Broche 1AS-i +
Broche 2n.c.
Broche 3AS-Interface -
Broche 4n.c.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/08/2026 02:15