NB
Numéro d'article:101161887

Description produit
- bouchon
- Plastique
- Etanchéité IP69K
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNB
Référence d’article (n° de commande)101161887
EAN (European Article Number)4250116200078
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Caractéristiques globales
ExécutionBlind plug
ModèleRond en plastique chromé
MatérielPlastique
Couleur du produitArgent
Poids brut10g
Données mécaniques - Dimensions
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/11/2026 04:45