NBG311
Numéro d'article:101180080

Description produit
- pour les applications aux machines agroalimentaires
- Obturation du boîtier pour les machines agroalimentaires
- boîtier acier inoxydable
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNBG311
Référence d’article (n° de commande)101180080
EAN (European Article Number)4250116201716
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ExécutionCarter de montage
Matériau du boîtierAcier inoxydable (V4A)
Couleur de la partie inférieure du boîtierArgent
Couleur du jointGris
Poids brut650g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de postes de commande1
Nombre de passages de câble1
Données mécaniques
Position du passe-câbleà la base
Données mécaniques – technique de connexion
Diamètre du passage de câble20,3mm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur110mm
Hauteur86,5mm
Profondeur110mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/08/2026 14:23