NBG665
Numéro d'article:101180084

Description produit
- pour les conditions ambiantes difficiles
- Boîtier vide en V4A
- Etanchéité IP69K
- Fixação traseira
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNBG665
Référence d’article (n° de commande)101180084
EAN (European Article Number)4250116201730
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ModèleAssembly housing
Matériau du boîtierAcier inoxydable (V4A)
Couleur de la partie supérieure du boîtierArgent
Couleur du jointGris
Poids brut1.800g
Material of the sealingNBR70 FDA
Données générales - Caractéristiques
Raccordement de la mise à la terreOui
Nombre de postes de commande5
Nombre de passages de câble2
Données mécaniques
Position du passe-câbleon the back
Fixationwith M6x12 threaded holes on the back
Exécution des vis de fixation6x M6
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20
Diamètre du passage de câble20,3mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur324mm
Largeur110mm
Hauteur88mm
Dimension d'encastrement60 x 137 + 60 x 137mm
Entraxe trous de fixation60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-25 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/09/2026 23:42