NBGLC54.1/NSK
Numéro d'article:103032723

Description produit
- boîtier acier inoxydable
- pour les applications aux machines agroalimentaires
- Etanchéité IP69K
- Dimensions variables avec un maximum de cinq trous de fixation pour les organes de commande
- Pas besoin de matériel de fixation supplémentaire p. ex. entretoises, grâce à l'étanchéité de surface sous le boîtier
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNBGLC54.1/NSK
Référence d’article (n° de commande)103032723
EAN (European Article Number)4030661530192
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ExécutionCarter de montage
Matériau du boîtierAcier inoxydable (V2A)
Couleur de la partie inférieure du boîtierArgent
Couleur du jointbleu
Poids brut2.130g
Données générales - Caractéristiques
Vorbereitet für Montage eines SchutzkragensYes
Nombre de postes de commande4
Nombre de passages de câble1
Données mécaniques
Position du passe-câbleÀ l’avant
Données mécaniques – technique de connexion
Diamètre du passage de câble20,3mm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur100mm
Hauteur94mm
Profondeur315mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/08/2026 21:13