NBGLC55.3
Numéro d'article:103032726

Description produit
- boîtier acier inoxydable
- pour les applications aux machines agroalimentaires
- Etanchéité IP69K
- Dimensions variables avec un maximum de cinq trous de fixation pour les organes de commande
- Pas besoin de matériel de fixation supplémentaire p. ex. entretoises, grâce à l'étanchéité de surface sous le boîtier
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNBGLC55.3
Référence d’article (n° de commande)103032726
EAN (European Article Number)4030661530215
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ModèleAssembly housing
Conditions de montage (mécaniques)toutes les surfaces doivent présenter une inclinaison d'au moins 3° par rapport à l'horizontale
Matériau du boîtierAcier inoxydable (V2A)
Couleur de la partie supérieure du boîtierArgent
Couleur de la partie inférieure du boîtierArgent
Couleur du jointbleu
Poids brut2.130g
Données générales - Caractéristiques
Raccordement de la mise à la terreOui
Nombre de postes de commande5
Nombre de passages de câble2
Données mécaniques
Position du passe-câbleon the back
Exécution des vis de fixation8x M5
Type de tête de visVis à tête plate
Couple de serrage des vis de fixation2Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation du couvercle1,3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Diamètre du passage de câble20,1mm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur100mm
Hauteur94mm
Mounting diameter22,5mm
Dimension d'encastrement54 x 85 + 54 x 100 + 54 x 85mm
Entraxe trous de fixation60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/08/2026 13:50