NB/VA
Numéro d'article:101205023

Description produit
- bouchon
- Acier inoxydable (V4A)
- Etanchéité IP69K
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNB/VA
Référence d’article (n° de commande)101205023
EAN (European Article Number)4030661516158
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Caractéristiques globales
ExécutionBlind plug
ModèleRond en acier inoxydable
MatérielAcier inoxydable
Couleur du produitArgent
Poids brut77g
Données mécaniques - Dimensions
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/11/2026 20:02