NDAN6
Numéro d'article:101169823

Description produit
- pour potentiomètre standard
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDAN6
Référence d’article (n° de commande)101169823
EAN (European Article Number)4250116200405
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontaleRotary drive for Potentiometer
ModèleWithout limit stop
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau support pour potentiomètreLaiton, nickelé / Acier inoxydable
Matériau du bouton rotatifABS
Couleur de l'élément de commandeNoir
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur du bouton rotatifgris
Poids brut50g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
FixationBride de montage
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage50mm
Remarque (profondeur de montage)Plus connecteur
Diamètre du bouton rotatif26mm
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Alésage du logement du potentiomètre30 … 40 mm
Diamètre de l’arbre, max.6mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante+0 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonLes potentiomètres ne sont pas inclus dans la livraison et peuvent être commandés auprès des fournisseurs respectifs.
Remarque
Remarque (en général)Pour le montage du potentiomètre, une fixation par trou central et deux fixations différentes avec trois trous sont prévues.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/11/2026 11:50