NDLGR/GN/402D
Numéro d'article:101210538
Archives

Description produit
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDLGR/GN/402D
Référence d’article (n° de commande)101210538
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
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIlluminated pushbuttonMontage sur plaque frontale
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiaux
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Couleur de l'élément de commandevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchetteNoir
Poids brut30g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
RéarmementSans
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number402
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur11mm
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre du surface de contact27mm
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
IP - Indice de protectionIP69K
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/11/2026 00:12