NDLP30BL/GN
Numéro d'article:103009740

Description produit
- petit avec éclairage
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDLP30BL/GN
Référence d’article (n° de commande)103009740
EAN (European Article Number)4030661469256
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
ExécutionMontage sur plaque frontaleMushroom impact button
ModèleLightingRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau de la manchette d'étanchéitéSilicone
Couleur de l'élément de commandevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchettebleu
Poids brut36g
Données générales - Caractéristiques
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur20mm
diamètres pour les têtes d'actionnement30mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/10/2026 23:39