NDP-70
Numéro d'article:101170003

Description produit
- Panneau ARRÊT D'URGENCE Acier inoxydable 70 mm
- Etanchéité IP69K
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDP-70
Référence d’article (n° de commande)101170003
EAN (European Article Number)4250116200160
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
ExécutionYellow plate for emergency stop
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Couleur de la plaque d'identificationjaune
Poids brut19g
Données mécaniques
Fixationruban adhésif double face
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre70mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/11/2026 06:46