NDP50GR/WS
Numéro d'article:101163580

Description produit
- grand sans cran
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDP50GR/WS
Référence d’article (n° de commande)101163580
EAN (European Article Number)4030661466521
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontaleMushroom impact button
ModèleLargeRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementABS
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau de la manchette d'étanchéitéSilicone
Couleur de l'élément de commandeBlanc
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchetteNoir
Poids brut50g
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
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height45mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
diamètres pour les têtes d'actionnement50mm
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
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-28 ... +75 °C
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 17:42