NDRR50RT
Numéro d'article:101163587

Description produit
- Coup-de-poing
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDRR50RT
Référence d’article (n° de commande)101163587
EAN (European Article Number)4250116200146
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
ExécutionEmergency stop pushbuttonMontage sur plaque frontale
ModèleExternal jump mechanism
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementABS
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau de la manchette d'étanchéitéSilicone
Couleur de l'élément de commanderouge
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchetteBlanc
Poids brut50g
Données générales - Caractéristiques
Bouton d'arrêt d'urgenceOui
bride de fixationOui
Fonctions de sécurité Oui
Mécanisme à rupture brusque extérieurOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
Instructions de montageThe unlock symbol should point upward.
RéarmementDéverrouillage à traction
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence100.000manœuvres
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the push button25N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height45mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
diamètres pour les têtes d'actionnement50mm
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69IP69K
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/11/2026 10:46