NDTBL/WS/109D
Numéro d'article:103034295

Description produit
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDTBL/WS/109D
Référence d’article (n° de commande)103034295
EAN (European Article Number)4030661535098
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontalePushbutton
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementABS
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Couleur de l'élément de commandeBlanc
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchettebleu
Poids brut25g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum3
Données mécaniques
RéarmementSans
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number109
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre du surface de contact27mm
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-25 ... +80 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage EFM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2026 18:17