NDTGN/803D
Numéro d'article:101191005

Description produit
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDTGN/803D
Référence d’article (n° de commande)101191005
EAN (European Article Number)4030661467832
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
ExécutionMontage sur plaque frontalePushbutton
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementABS
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Couleur de l'élément de commandevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchetteBlanc
Poids brut25g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
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
Symbol labeling number803
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre du surface de contact27mm
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-40 ... +80 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/11/2026 15:10