NDTGR/SW/301D
Numéro d'article:101189542
Archives

Description produit
- Seulement pour commut. de position
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDTGR/SW/301D
Référence d’article (n° de commande)101189542
EAN (European Article Number)4030661467566
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
ExécutionMontage sur plaque frontalePushbutton
ModèleRondeTactile
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementABS
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Couleur de l'élément de commandeNoir
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchetteNoir
Poids brut25g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
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
FixationEmbase de fixation EFMH
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number301
Type of labelingPrint
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre du surface de contact27mm
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-25 ... +80 °C
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2026 17:11