NDTP30BL/GN/501H
Numéro d'article:103025509

Description produit
- forme compacte
- sans maintien
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitNDTP30BL/GN/501H
Référence d’article (n° de commande)103025509
EAN (European Article Number)4030661513706
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
ExécutionMontage sur plaque frontaleMushroom impact button
ModèleRondeSmall
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau de la manchette d'étanchéitéSilicone
Couleur de l'élément de commandevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchettebleu
Poids brut36g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
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
Symbol labeling number501
Type of labelingHot stamping
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur20mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
diamètres pour les têtes d'actionnement30mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-25 ... +75 °C
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/10/2026 21:38