NHS63
Numéro d'article:101184920

Description produit
- Interrupteur principal 16A - 63A
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNHS63
Référence d’article (n° de commande)101184920
EAN (European Article Number)4030661484532
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)including strengthening plate
Caractéristiques globales
RèglementationsANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMain switch 63 AMontage sur plaque frontale
ModèleLarge marking plateRondeStrengthening plate
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Manettelong
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de la plaque d'identificationAcier inoxydable (V4A)
Matériau de l'étrierAcier inoxydable (V4A)
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau de la manetteABS
Couleur de la plaque d'identificationArgent
Couleur de l'étrierArgent
Couleur de l'élément de contactNoir
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la plaque de fixationArgent
Couleur de la poignéeNoir
Couleur de la manchetteNoir
Poids brut700g
Données générales - Caractéristiques
Position neutre fermant à clé Oui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation1
Number of main contacts3
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
Position de maintienà droite
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Angle de commutation, droite90°
FixationVis
Couple de serrage des vis1,6Nm
Mounting position main contacts0°
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.4 mm², flexible
Section du câble, max.16 mm², flexible
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs4AWG
Couple de serrage des bornes2,5Nm
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Longueur110mm
Largeur110mm
Hauteur118mm
Mounting height33mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage85mm
Remarque (profondeur de montage)Plus connecteur
diamètres pour les têtes d'actionnement44,5mm
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Longueur de la poignée52mm
Diamètre de la manette39mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.5mm
remarquePar boîtier
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69
Température ambiante+0 ... +80 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Ambient temperature, switch element, maximumencapsulated +40°Copen +50°C
Ambient temperature, switch element, minimumencapsulated -25°Copen -25°C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique63A
Rated operating voltage690VAC
Puissance commutable, AC-322.000W
Puissance commutable, AC-2322.000W
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Données diverses
Remarque (applications)Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentraliséesBoîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/11/2026 02:26