NKF1-1PWZ-B-2M
Numéro d'article:103003074

Description produit
- 1 Contact
- une pédale
- Exécution une pédale
- Forme compacte, plate
- Design symétrique moderne
- avec Câble de raccordement, 2 m
- Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNKF1-1PWZ-B-2M
Référence d’article (n° de commande)103003074
EAN (European Article Number)4030661427782
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierthermoplastique résistant aux chocs
Matériau du pédaleABS thermoplastique
Couleur du boîtierRAL 9006 (Aluminium blanc)
RAL-Couleur du pédale9005
Couleur du pédaleNoir
Poids brut440g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de inverseur1
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble de raccordement
Données mécaniques - Dimensions
Largeur77mm
Hauteur49mm
Profondeur123mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Données électriques
Catégorie d'utilisation: AC-15240VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationInverseur (NO/NF)
Principe de commutationRupture brusque
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/07/2026 07:31