NMEFWS/305D
Numéro d'article:101189996

Description produit
- calotte plate
- avec LED intégrée
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNMEFWS/305D
Référence d’article (n° de commande)101189996
EAN (European Article Number)4030661603407
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleCalotte plateRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de la calottePA (12)
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Couleur de la calotteBlanc
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut50g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Afficheur intégré, en généralOui
Données mécaniques
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number305
Type of labelingPrint
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height9mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Hauteur de la calotte2mm
Diamètre de la calotte26mm
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
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-40 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)pour 24VAC/DC
Remarque
Remarque (en général)pour les autres tensions d'entrée, un élément lumineux spécial doit être utilisé
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/11/2026 14:12