NMLWS/101H
Numéro d'article:103025598

Description produit
- calotte plate
- pour les éléments d'éclairage
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitNMLWS/101H
Référence d’article (n° de commande)103025598
EAN (European Article Number)4030661513713
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIndicator lightsMontage sur plaque frontale
ModèleCalotte plateRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de la calottePA (12)
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Couleur de la calotteBlanc
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut30g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Données mécaniques
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number101
Type of labelingHot stamping
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height9mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Hauteur de la calotte2mm
Diamètre de la calotte26mm
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
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante-25 ... +80 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)pour 24VAC/DC
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/10/2026 03:46