NSK-GR
Numéro d'article:101174645

Description produit
- Convient pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs illuminés
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNSK-GR
Référence d’article (n° de commande)101174645
EAN (European Article Number)4030661605173
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Caractéristiques globales
ExécutionProtectiv collar
Modèleprotective collar
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierPlastique
Couleur du boîtierNoir
Poids brut25g
Données mécaniques
FixationLa fixation est réalisée à l'arrière. A cet effet, 4 trous borgnes Ø 3.5 mm, 12 mm de profondeur pour vis auto-taraudantes sont prévus. La profondeur d'encastrement est de 56 x 60 mm.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur74mm
Largeur85mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/11/2026 08:29