NUE
Numéro d'article:101164776

Description produit
- Adaptateur pour le montage des têtes des dispositifs de la série N dans un trou de diamètre 30.5 mm
- Etanchéité IP69K
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNUE
Référence d’article (n° de commande)101164776
EAN (European Article Number)4250116200610
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
ExécutionReducing Ring
ModèleReducing 30,5mm to 22,3mm
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Poids brut20g
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du trou30,5mm
Mounting diameter22,3mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
Température ambiante-25 ... +80 °C
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonAnneau adaptateur, joint, rondelle
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/11/2026 20:10