NWS32.1
Numéro d'article:101164749

Description produit
- avec deux ou trois positions de commutation
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNWS32.1
Référence d’article (n° de commande)101164749
EAN (European Article Number)4250116200382
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontaleSelector switch
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Manettelong
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau de la manettePlastique
Couleur de l'élément de commandeNoir
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la manchetteNoir
Poids brut35g
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de poussoir 2
Nombre de positions de commutation3
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de rotation
Position de maintienleft - right
Durée de vie mécanique, organes de commande300.000manœuvres
Angle de commutation, gauche55°
Angle de commutation, droite55°
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch0,2N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Longueur de la poignée46mm
Diamètre de la manette39mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante+0 ... +75 °C
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 07:31