NWSE4K.1
Numéro d'article:101192474

Description produit
- avec jusqu'à 12 positions de commutation
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNWSE4K.1
Référence d’article (n° de commande)101192474
EAN (European Article Number)4030661526126
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontaleStep selector switch
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Manettelong
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau de la manetteABS
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéeNoir
Couleur de la manchetteNoir
Poids brut120g
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation4
Données mécaniques
Angle de commutation60°
FixationBride de montage
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Screw connection M20 x 1,5
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage69,5mm
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Longueur de la poignée46mm
Diamètre de la manette39mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui690 V
Données électriques
Courant nominal thermique20A
Puissance commutable, AC-35.500W
Puissance commutable, AC-237.500W
Remarque
Remarque (en général)Si une position zéro est requise, nous recommandons de prévoir le niveau 1 (contact 1) à cet effet qui ne doit pas être câblé dans ce cas.Une protection anticorrosion pour les éléments électriques situés derrière la plaque frontale ne peut pas être garantie.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/08/2026 13:42