NWSP21WS
Numéro d'article:101160846
Archives

Description produit
- pour les sélecteurs 2 positions
- Blanc
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitNWSP21WS
Référence d’article (n° de commande)101160846
EAN (European Article Number)4250116200436
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
Couleur de la partie supérieure du boîtiertransparent
Couleur de la partie inférieure du boîtierBlanc
Poids brut40g
remarquePour les sélecteurs 2 positions
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 14:17