NWTS321
Numéro d'article:101164752

Description produit
- avec positions de commutation et de palpage
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitNWTS321
Référence d’article (n° de commande)101164752
EAN (European Article Number)4030661538730
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontaleselector switch
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Manettecourt
Type d'obturationJoints labiauxMembrane
Matériau de l'anneau frontalABS, chromé
Matériau de la manetteABS
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéeNoir
Couleur de la manchetteNoir
Poids brut35g
Données générales - Caractéristiques
Tactile possible Oui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de rappel1
Nombre de poussoir 2
Nombre de positions de commutation2
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
Réarmementà droite: déverrouillage de rotationà gauche: sans déverrouillage de rotation
Position de maintienà droite
Position de rappelà gauche
Durée de vie mécanique, organes de commande300.000manœuvres
Angle de commutation, gauche55°
Angle de commutation, droite35°
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch0,2N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height26mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre de l'anneau frontal44,5mm
Longueur de la poignée28mm
Diamètre de la manette39mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67IP69K
Température ambiante+0 ... +75 °C
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/11/2026 04:30